BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Central Europe Standard Time
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16011028T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010325T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
CREATED:20260421T070212Z
DESCRIPTION:Přijďte si vyzkoušet naše novinky nebo se zapojit do prakti
	ckého workshopu\, kde si na vlastní kůži ověříte rychlost a bezpeč
	nost bezšroubového systému quickconnect – řešení\, které nadchlo 
	již mnoho elektroodborníků a letos získalo prestižní ocenění Zlat
	ý AMPER 2026.\n
DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20260527T160000
DTSTAMP:20260421T070212Z
DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20260527T090000
LAST-MODIFIED:20260421T070212Z
LOCATION:Výstaviště PVA Expo\, Praha - Letňany
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY;LANGUAGE=cs:Výstava Volty Expo 2026
TRANSP:OPAQUE
UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000609EB6CE6CD1DC01000000000000000
	01000000049FF65014C6A4A4E86DDD734FBDB4377
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" 
	xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-mic
	rosoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/
	12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta name=ProgId c
	ontent=Word.Document><meta name=Generator content="Microsoft Word 15"><met
	a name=Originator content="Microsoft Word 15"><link rel=File-List href="ci
	d:filelist.xml@01DCD16D.3F051390"><!--[if gte mso 9]><xml>\n<o:OfficeDocum
	entSettings>\n<o:AllowPNG/>\n</o:OfficeDocumentSettings>\n</xml><![endif]-
	-><!--[if gte mso 9]><xml>\n<w:WordDocument>\n<w:Zoom>90</w:Zoom>\n<w:Spel
	lingState>Clean</w:SpellingState>\n<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>\
	n<w:TrackMoves/>\n<w:TrackFormatting/>\n<w:HyphenationZone>21</w:Hyphenati
	onZone>\n<w:EnvelopeVis/>\n<w:PunctuationKerning/>\n<w:ValidateAgainstSche
	mas/>\n<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>\n<w:IgnoreMixedConte
	nt>false</w:IgnoreMixedContent>\n<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:Alw
	aysShowPlaceholderText>\n<w:DoNotPromoteQF/>\n<w:LidThemeOther>CS</w:LidTh
	emeOther>\n<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>\n<w:LidThemeComplexSc
	ript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>\n<w:Compatibility>\n<w:BreakWrappedT
	ables/>\n<w:SnapToGridInCell/>\n<w:WrapTextWithPunct/>\n<w:UseAsianBreakRu
	les/>\n<w:DontGrowAutofit/>\n<w:SplitPgBreakAndParaMark/>\n<w:EnableOpenTy
	peKerning/>\n<w:DontFlipMirrorIndents/>\n<w:OverrideTableStyleHps/>\n</w:C
	ompatibility>\n<m:mathPr>\n<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n<m:brkBin m
	:val="before"/>\n<m:brkBinSub m:val="&#45\;-"/>\n<m:smallFrac m:val="off"/
	>\n<m:dispDef/>\n<m:lMargin m:val="0"/>\n<m:rMargin m:val="0"/>\n<m:defJc 
	m:val="centerGroup"/>\n<m:wrapIndent m:val="1440"/>\n<m:intLim m:val="subS
	up"/>\n<m:naryLim m:val="undOvr"/>\n</m:mathPr></w:WordDocument>\n</xml><!
	[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>\n<w:LatentStyles DefLockedState="false"
	 DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPri
	ority="99" LatentStyleCount="376">\n<w:LsdException Locked="false" Priorit
	y="0" QFormat="true" Name="Normal"/>\n<w:LsdException Locked="false" Prior
	ity="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" 
	Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="
	heading 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true
	" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>\n<w:LsdException
	 Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QForm
	at="true" Name="heading 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="9" 
	SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>\
	n<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenU
	sed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>\n<w:LsdException Locked="fals
	e" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Nam
	e="heading 7"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="t
	rue" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>\n<w:LsdExcept
	ion Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QF
	ormat="true" Name="heading 9"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden
	="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/>\n<w:LsdException Locked="fa
	lse" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/>\n<w:LsdExcep
	tion Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"
	/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
	 Name="index 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Unhide
	WhenUsed="true" Name="index 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidde
	n="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/>\n<w:LsdException Locked="f
	alse" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/>\n<w:LsdExce
	ption Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8
	"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true
	" Name="index 9"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidde
	n="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>\n<w:LsdException Locked="fal
	se" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>\n
	<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenU
	sed="true" Name="toc 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Se
	miHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc
	 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" Unhi
	deWhenUsed="true" Name="toc 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority=
	"39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>\n<w:LsdExcepti
	on Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Na
	me="toc 8"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="tru
	e" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>\n<w:LsdException Locked="false" Se
	miHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/>\n<w:LsdExcept
	ion Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote 
	text"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="
	true" Name="annotation text"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden=
	"true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/>\n<w:LsdException Locked="fals
	e" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/>\n<w:LsdExceptio
	n Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index headi
	ng"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" Unhi
	deWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>\n<w:LsdException Locked=
	"false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/>\
	n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Na
	me="envelope address"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" 
	UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/>\n<w:LsdException Locked="fa
	lse" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/>\n
	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Nam
	e="annotation reference"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="tru
	e" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/>\n<w:LsdException Locked="fal
	se" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/>\n<w:LsdEx
	ception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endno
	te reference"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWh
	enUsed="true" Name="endnote text"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHi
	dden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/>\n<w:LsdExc
	eption Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"
	/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
	 Name="toa heading"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Un
	hideWhenUsed="true" Name="List"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidd
	en="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/>\n<
	w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name
	="List 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUs
	ed="true" Name="List 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true
	" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Se
	miHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/>\n<w:LsdException Loc
	ked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/>
	\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" N
	ame="List Bullet 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Un
	hideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/>\n<w:LsdException Locked="false"
	 SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/>\n<w:LsdExc
	eption Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List N
	umber 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUse
	d="true" Name="List Number 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden
	="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/>\
	n<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" 
	Name="Closing"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideW
	henUsed="true" Name="Signature"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority
	="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"
	/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
	 Name="Body Text"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Unhi
	deWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/>\n<w:LsdException Locked="false
	" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/>\n<w:LsdEx
	ception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 
	Continue 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhen
	Used="true" Name="List Continue 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiH
	idden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/>\n<w:LsdExcepti
	on Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Conti
	nue 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed=
	"true" Name="Message Header"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="1
	1" QFormat="true" Name="Subtitle"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHi
	dden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/>\n<w:LsdException Loc
	ked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/>\n<w:LsdE
	xception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body
	 Text First Indent"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Un
	hideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/>\n<w:LsdException Loc
	ked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/>\
	n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Na
	me="Body Text 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Unhid
	eWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Semi
	Hidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/>\n<w:LsdExc
	eption Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body T
	ext Indent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWh
	enUsed="true" Name="Block Text"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidd
	en="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/>\n<w:LsdException Locked
	="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Stron
	g"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Em
	phasis"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed
	="true" Name="Document Map"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="
	true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/>\n<w:LsdException Locked="f
	alse" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/>\n<
	w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name
	="HTML Top of Form"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Un
	hideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/>\n<w:LsdException Locked="
	false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/>\n<w:L
	sdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="H
	TML Acronym"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhe
	nUsed="true" Name="HTML Address"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHid
	den="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/>\n<w:LsdException Locke
	d="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/>\n<w:L
	sdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="H
	TML Definition"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Unhide
	WhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/>\n<w:LsdException Locked="false" Sem
	iHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/>\n<w:LsdExc
	eption Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML S
	ample"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed=
	"true" Name="HTML Typewriter"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden
	="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/>\n
	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Nam
	e="annotation subject"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
	 UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/>\n<w:LsdException Locked="false" Se
	miHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/>\n<w:LsdExcep
	tion Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline 
	List 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed
	="true" Name="Outline List 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden
	="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/>\n<w:LsdException Loc
	ked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" 
	Name="Table Simple 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" 
	UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/>\n<w:LsdException Locked="fa
	lse" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/>\n<w:
	LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="
	Table Classic 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Unhid
	eWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" 
	SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/>\n<w:LsdE
	xception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Tabl
	e Colorful 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWh
	enUsed="true" Name="Table Colorful 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Se
	miHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/>\n<w:LsdExce
	ption Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table C
	olumns 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUs
	ed="true" Name="Table Columns 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHid
	den="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/>\n<w:LsdException
	 Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Column
	s 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="t
	rue" Name="Table Grid 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="tru
	e" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/>\n<w:LsdException Locked="fa
	lse" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/>\n<w:Lsd
	Exception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Tab
	le Grid 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenU
	sed="true" Name="Table Grid 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidde
	n="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/>\n
	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Nam
	e="Table Grid 8"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Unhid
	eWhenUsed="true" Name="Table List 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Sem
	iHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/>\n<w:LsdExceptio
	n Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 
	3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="tru
	e" Name="Table List 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
	 UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/>\n<w:LsdException Locked="fals
	e" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/>\n<w:LsdEx
	ception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table
	 List 7"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUse
	d="true" Name="Table List 8"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden=
	"true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/>\n<w:LsdException 
	Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effe
	cts 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed=
	"true" Name="Table 3D effects 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHid
	den="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/>\n<w:LsdExcept
	ion Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Ele
	gant"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="
	true" Name="Table Professional"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidd
	en="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/>\n<w:LsdException L
	ocked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2
	"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true
	" Name="Table Web 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" U
	nhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" 
	SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/>\n<w:LsdExcept
	ion Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon T
	ext"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>\n
	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Nam
	e="Table Theme"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="
	Placeholder Text"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="
	true" Name="No Spacing"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Na
	me="Light Shading"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="L
	ight List"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Gri
	d"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"
	/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
	\n<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>\n<w:
	LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>\n<w:LsdEx
	ception Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>\n<w:LsdExcepti
	on Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>\n<w:LsdException Lo
	cked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>\n<w:LsdException Locked=
	"false" Priority="70" Name="Dark List"/>\n<w:LsdException Locked="false" P
	riority="71" Name="Colorful Shading"/>\n<w:LsdException Locked="false" Pri
	ority="72" Name="Colorful List"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority
	="73" Name="Colorful Grid"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="60"
	 Name="Light Shading Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority=
	"61" Name="Light List Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority
	="62" Name="Light Grid Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priorit
	y="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" 
	Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="
	false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>\n<w:LsdException Locked="fa
	lse" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>\n<w:LsdException
	 Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>\n<w:LsdExcepti
	on Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>\n<w:
	LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>\
	n<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1
	"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Acce
	nt 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 
	Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List 
	Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful S
	hading Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Col
	orful List Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name=
	"Colorful Grid Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="60" N
	ame="Light Shading Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="6
	1" Name="Light List Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="
	62" Name="Light Grid Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority=
	"63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Pr
	iority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="fa
	lse" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked
	="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>\n<w:LsdException Lo
	cked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>\n<w:LsdExceptio
	n Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>\n<w:LsdExce
	ption Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>\n<w:Lsd
	Exception Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>\n<w:Lsd
	Exception Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>\
	n<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2
	"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Acce
	nt 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading 
	Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List
	 Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Gri
	d Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium S
	hading 1 Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="M
	edium Shading 2 Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="65" 
	Name="Medium List 1 Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="
	66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priori
	ty="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Pr
	iority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false
	" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="f
	alse" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="f
	alse" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>\n<w:LsdException Lo
	cked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>\n<w:LsdExceptio
	n Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>\n<w:LsdExce
	ption Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>\n<w:Lsd
	Exception Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>\n<w:Ls
	dException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>\n<w:L
	sdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Acc
	ent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1
	 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium Li
	st 2 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Mediu
	m Grid 1 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="M
	edium Grid 2 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Nam
	e="Medium Grid 3 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="70"
	 Name="Dark List Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="71"
	 Name="Colorful Shading Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priori
	ty="72" Name="Colorful List Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Pr
	iority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false
	" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="f
	alse" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="
	false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked=
	"false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>\n<w:LsdException 
	Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>\n<w:LsdExc
	eption Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>\n<w:Ls
	dException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>\n<
	w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent
	 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Ac
	cent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Ac
	cent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Sha
	ding Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Color
	ful List Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="C
	olorful Grid Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Nam
	e="Light Shading Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="61"
	 Name="Light List Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="62
	" Name="Light Grid Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="6
	3" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Prio
	rity="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="fals
	e" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="
	false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>\n<w:LsdException 
	Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>\n<w:LsdExcept
	ion Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>\n<w:LsdEx
	ception Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>\n<w:LsdEx
	ception Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>\n<
	w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent
	 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="S
	ubtle Emphasis"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="t
	rue" Name="Intense Emphasis"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="3
	1" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>\n<w:LsdException Locked="false
	" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>\n<w:LsdException
	 Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>\n<w:LsdEx
	ception Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="tru
	e" Name="Bibliography"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Sem
	iHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>\n
	<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>\n<w:Ls
	dException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>\n<w:LsdExce
	ption Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>\n<w:LsdException
	 Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>\n<w:LsdException Locked="f
	alse" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>\n<w:LsdException Locked="fal
	se" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>\n<w:LsdException Locked="fal
	se" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Pr
	iority="48" Name="Grid Table 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority
	="49" Name="Grid Table 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="50" 
	Name="Grid Table 5 Dark"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="51" N
	ame="Grid Table 6 Colorful"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="52
	" Name="Grid Table 7 Colorful"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority=
	"46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" 
	Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="fals
	e" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="f
	alse" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked
	="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>\n<w:LsdExceptio
	n Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>\n<w
	:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Acc
	ent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 
	Light Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid
	 Table 2 Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="G
	rid Table 3 Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name
	="Grid Table 4 Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="50" N
	ame="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priorit
	y="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="fa
	lse" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>\n<w:LsdExceptio
	n Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>\n<w:Ls
	dException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>\n<w
	:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>\
	n<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"
	/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark A
	ccent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 
	6 Colorful Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name=
	"Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priorit
	y="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false
	" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="fa
	lse" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked=
	"false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>\n<w:LsdException Lock
	ed="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>\n<w:LsdExcept
	ion Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>\n
	<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful A
	ccent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 
	1 Light Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Gr
	id Table 2 Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name=
	"Grid Table 3 Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Na
	me="Grid Table 4 Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="50"
	 Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Prior
	ity="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="
	false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>\n<w:LsdExcept
	ion Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>\n<w:
	LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>\n
	<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 
	6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark
	 Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Tabl
	e 6 Colorful Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Nam
	e="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Prior
	ity="46" Name="List Table 1 Light"/>\n<w:LsdException Locked="false" Prior
	ity="47" Name="List Table 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="4
	8" Name="List Table 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Nam
	e="List Table 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Lis
	t Table 5 Dark"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List
	 Table 6 Colorful"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="L
	ist Table 7 Colorful"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name
	="List Table 1 Light Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority=
	"47" Name="List Table 2 Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priori
	ty="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" Pri
	ority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked="false" 
	Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>\n<w:LsdException Locked=
	"false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>\n<w:LsdExcep
	tion Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>\
	n<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Acc
	ent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 
	Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table
	 3 Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Ta
	ble 4 Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List
	 Table 5 Dark Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Na
	me="List Table 6 Colorful Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked="false" Prio
	rity="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>\n<w:LsdException Locked=
	"false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/>\n<w:LsdExceptio
	n Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>\n<w:LsdExcep
	tion Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>\n<w:LsdEx
	ception Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>\n<w:Ls
	dException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorfu
	l Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Tab
	le 7 Colorful Accent 3"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Na
	me="List Table 1 Light Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priorit
	y="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" Prio
	rity="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false" P
	riority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>\n<w:LsdException Locked="false
	" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>\n<w:LsdException Locke
	d="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>\n<w:LsdExc
	eption Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/
	>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light A
	ccent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 
	2 Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Tab
	le 3 Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List 
	Table 4 Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Li
	st Table 5 Dark Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="51" 
	Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>\n<w:LsdException Locked="false" Pr
	iority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>\n<w:LsdException Locke
	d="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/>\n<w:LsdExcept
	ion Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>\n<w:LsdExc
	eption Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>\n<w:Lsd
	Exception Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>\n<w:
	LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6
	"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Color
	ful Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List T
	able 7 Colorful Accent 6"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="tr
	ue" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/>\n<w:LsdException Locked="false"
	 SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/>\n<w:LsdE
	xception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hash
	tag"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="t
	rue" Name="Unresolved Mention"/>\n<w:LsdException Locked="false" SemiHidde
	n="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Link"/>\n</w:LatentStyles>\n</x
	ml><![endif]--><style><!--\n/* Font Definitions */\n@font-face\n	{font-fam
	ily:"Cambria Math"\;\n	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4\;\n	mso-font-charset:2
	38\;\n	mso-generic-font-family:roman\;\n	mso-font-pitch:variable\;\n	mso-f
	ont-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0\;}\n@font-face\n	{fon
	t-family:Aptos\;\n	mso-font-charset:0\;\n	mso-generic-font-family:swiss\;\
	n	mso-font-pitch:variable\;\n	mso-font-signature:536871559 3 0 0 415 0\;}\
	n/* Style Definitions */\np.MsoNormal\, li.MsoNormal\, div.MsoNormal\n	{ms
	o-style-unhide:no\;\n	mso-style-qformat:yes\;\n	mso-style-parent:""\;\n	ma
	rgin:0cm\;\n	mso-pagination:widow-orphan\;\n	font-size:12.0pt\;\n	font-fam
	ily:"Aptos"\,sans-serif\;\n	mso-ascii-font-family:Aptos\;\n	mso-fareast-fo
	nt-family:Aptos\;\n	mso-hansi-font-family:Aptos\;\n	mso-bidi-font-family:"
	Times New Roman"\;\n	mso-font-kerning:1.0pt\;\n	mso-ligatures:standardcont
	extual\;\n	mso-fareast-language:EN-US\;}\na:link\, span.MsoHyperlink\n	{ms
	o-style-noshow:yes\;\n	mso-style-priority:99\;\n	color:#467886\;\n	text-de
	coration:underline\;\n	text-underline:single\;}\na:visited\, span.MsoHyper
	linkFollowed\n	{mso-style-noshow:yes\;\n	mso-style-priority:99\;\n	color:#
	96607D\;\n	text-decoration:underline\;\n	text-underline:single\;}\nspan.St
	ylE-mailovZprvy17\n	{mso-style-type:personal-compose\;\n	mso-style-noshow:
	yes\;\n	mso-style-unhide:no\;\n	mso-ansi-font-size:12.0pt\;\n	mso-bidi-fon
	t-size:12.0pt\;\n	font-family:"Aptos"\,sans-serif\;\n	mso-ascii-font-famil
	y:Aptos\;\n	mso-fareast-font-family:Aptos\;\n	mso-hansi-font-family:Aptos\
	;\n	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"\;\n	color:windowtext\;}\nspan.S
	pellE\n	{mso-style-name:""\;\n	mso-spl-e:yes\;}\n.MsoChpDefault\n	{mso-sty
	le-type:export-only\;\n	mso-default-props:yes\;\n	mso-ascii-font-family:Ap
	tos\;\n	mso-fareast-font-family:Aptos\;\n	mso-hansi-font-family:Aptos\;\n	
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"\;\n	mso-fareast-language:EN-US\;}\n
	@page WordSection1\n	{size:612.0pt 792.0pt\;\n	margin:70.85pt 70.85pt 70.8
	5pt 70.85pt\;\n	mso-header-margin:35.4pt\;\n	mso-footer-margin:35.4pt\;\n	
	mso-paper-source:0\;}\ndiv.WordSection1\n	{page:WordSection1\;}\n--></styl
	e><!--[if gte mso 10]><style>/* Style Definitions */\ntable.MsoNormalTable
	\n	{mso-style-name:"Normální tabulka"\;\n	mso-tstyle-rowband-size:0\;\n	
	mso-tstyle-colband-size:0\;\n	mso-style-noshow:yes\;\n	mso-style-priority:
	99\;\n	mso-style-parent:""\;\n	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt\;\n	mso
	-para-margin:0cm\;\n	mso-pagination:widow-orphan\;\n	font-size:12.0pt\;\n	
	font-family:"Aptos"\,sans-serif\;\n	mso-ascii-font-family:Aptos\;\n	mso-ha
	nsi-font-family:Aptos\;\n	mso-font-kerning:1.0pt\;\n	mso-ligatures:standar
	dcontextual\;\n	mso-fareast-language:EN-US\;}\n</style><![endif]--><!--[if
	 gte mso 9]><xml>\n<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />\n</xml>
	<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>\n<o:shapelayout v:ext="edit">\n<o:idm
	ap v:ext="edit" data="1" />\n</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><bod
	y lang=CS link="#467886" vlink="#96607D" style='tab-interval:35.4pt\;word-
	wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Přijďte si v
	yzkoušet naše novinky nebo se zapojit do praktického workshopu\, kde si
	 na vlastní kůži ověříte rychlost a bezpečnost <span class=SpellE>b
	ezšroubového</span> systému <span class=SpellE>quickconnect</span> &#82
	11\; řešení\, které nadchlo již mnoho <span class=SpellE>elektroodbor
	níků</span> a letos získalo prestižní ocenění Zlatý AMPER 2026.<o:
	p></o:p></p></div></body></html>
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE
X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE
X-MS-OLK-CONFTYPE:0
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT15M
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
